Stromschienenbearbeitung CW 120-M

Stromschienenbearbeitung CW 120-M

  • Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen
  • Bearbeitung von Kupfer und Aluminium
  • Wahlweise in mobiler oder stationärer Ausführung
Lager- und Transportwagen LT 1000

Lager- und Transportwagen

  • Der LT 1000 Lager- und Transportwagen dient der Aufbewahrung und Kommissionierung sowie dem leichten Handling von Flachteilen wie Montageplatten, Türen und Seitenwänden
Lasercenter Perforex LC 3030

Ersatzteile Perforex LC

  • Perforex Lasercenter sind speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt worden
  • 3D-Kubusbearbeitung ohne Umspannen des Werkstücks
  • Kein Anlaufen oder Verfärben der Schnittkanten bei der Bearbeitung von Edelstahl
  • Schneiden von lackierten Blechteilen selbst bei filigranen Konturen ohne Lackbeschädigungen oder Verfärbungen
  • Produktspektrum von Kompakt- bis Großschaltschrank
  • Berührungsfreie und vibrationsarme Bearbeitung ohne Werkzeugverschleiß
  • Kein Spannen der Werkstücke erforderlich
  • Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Edelstahl 20 x schneller als beim herkömmlichen Fräsprozess
  • Ergonomisches Arbeiten durch die ausfahrbare Auflagefläche für die Gehäuse- und Flachteilbearbeitung
  • Gleichzeitige Bearbeitung von 5 Seiten
Zuschnittcenter Secarex AC 18

Secarex AC 18

  • Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen
  • Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
  • Einfaches Handling
  • Benutzerfreundliche und sichere Bedienung
  • Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
  • Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
  • Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge ohne Spanerzeugnis
  • Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang
  • Schnitt durch Sichtfenster kontrollierbar
  • Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
Verdrahtungskanalschneider MC125

Verdrahtungskanalschneider MC125

  • Ermöglicht kostengünstiges manuelles Schneiden von Verdrahtungskanälen
  • Automatischer Längenanschlag
  • Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung
  • Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz
  • Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank
Montagetisch

Montagetisch

  • Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
  • Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz
  • Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch
  • Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion
  • Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
Crimpautomat L8

Halbautomaten

  • Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße
  • Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen
  • Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen
  • Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle
Industrial Workstations

Industrial Workstations

  • Baukasten-System für professionelle und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung im Industriebereich
  • Kombinierbar mit Tragarmsystem und Bediengehäuse
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S

  • Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
  • Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A
  • Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
  • Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
  • Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
Stromschienenbiege- und Lochstanzeinheit CW 120-S

Stromschienenbearbeitung, stationär CW 120-S

  • Die Geräte der Serie CW 120-S eignen sich für das Biegen, Stanzen und Schneiden von Stromschienen. Der integrierte Präzisionslaser erleichtert den Schnitt- und Biegevorgang.
Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Perforex Milling Terminal MT

  • Automatischer Werkzeugwechsel und integrierte Werkzeuglängen-Messung
  • Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
  • Einfaches Bedienen durch übersichtliche HMI und einen 24"-Bildschirm
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10

Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10

  • Prozessbeschleunigung durch vollautomatisierte Drahtkonfektionierung mit individueller Drahtbedruckung und Kommissionierung
  • Der Fertigungsprozess der Drahtkonfektionierung wird um das 10-fache beschleunigt
  • Kontinuierlich höchste Qualität
  • Drahtausgabe wahlweise als Abwurf, optionales Schienensystem oder optionales Kettenbündel möglich