Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S
- Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
- Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
- Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
- Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
Standpulte TP
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Basisschrank AX, Stahlblech
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
TopTherm Filterlüfter
TopTherm Filterlüfter
- Luftleistung von 20 – 900 m³/h
- Neue Diagonallüftertechnologie für höhere Druckstabilität und konstante Luftleistung in eingebautem Zustand sogar bei verschmutzter Filtermatte
- Werkzeuglose Montage, Wartung und Austausch
- Luftströmungsrichtung kann von blasend (serienmäßig) auf saugend gewechselt werden
- Auch erhältlich in RAL 9005 und in den Ausführungen EMV und EC
- Zur Verbesserung der Luftleistung, Senkung des Energieverbrauchs und bessere Filtereigenschaft können optional Faltenfilter eingesetzt werden
Ex-Gehäuse
RDC IT-Container
RiMatrix Data Center – RDC IT-Container
RiMatrix Data Center Container RDC
- Individuelle Container-Lösungen
- Verschiedene Data Center Container-Varianten mit unterschiedlichen Kühlkonzepten
- Komponenten aus dem Rittal RiMatrix-Portfolio
- Kurze Planungsphase und Lieferzeit
- Schlüsselfertiges Komplettsystem
- Angepasst an individuelle Anforderungen