Bedientürgehäuse

Bedientürgehäuse Edelstahl

  • Bedientürgehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
  • Mit Griffleisten aus lebensmittelechtem Kunststoff
  • Kombinierbar mit Tragarmsystem CP 40, Edelstahl
Tragprofil CP 40, Edelstahl

Tragarmsystem CP 40 Edelstahl

  • Für statische Lasten von bis zu 400 N
  • Hohe Schutzart bis IP 69K
  • Integrierte Justagemöglichkeit