![](/industries/fileadmin/user_upload/Nahrungs-und-Genussmittel_hygiene_offen_v2.jpg)
Bediengehäuse HD
Hygienisch ausgeführte Gehäuse für Monitor, Bedienelemente und Drucker in der Produktion
Bediengehäuse HD
- Monitore, PC und weitere Komponenten mit Display sind in dem Bediengehäuse hygienegerecht und sicher geschützt
- Eine Dachneigung von 30° verhindert das Abstellen von Gegenständen und lässt Flüssigkeiten schnell abfließen
- Höhenverstellbare Montageplatine für Bildschirm bis 24"
- Halterung für Tisch-TFT höhenverstellbar für Bildschirme bis 24"
Druckergehäuse HD
Hygienisch ausgeführte Gehäuse für Monitor, Bedienelemente und Drucker in der Produktion
Druckergehäuse HD
- Hygienegerecht designtes Gehäuse für die Aufstellung von Druckern oder anderen PC-Komponenten in der Produktion
- Geräteboden ausziehbar und höhenverstellbar für schnellen Zugriff auf Drucker, z. B. für Etikettenwechsel
- Gehäuse rundum geschlossen
- Tür mit eingesteckter Dichtung
- Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Verbindungselemente HD
Hygienisch ausgeführte Gehäuse für Monitor, Bedienelemente und Drucker in der Produktion
Modulare Kombination
- Verbindungselement zur Kombination von Bedien- und Druckergehäuse zu einem vollständigen PC-Schrank
- Integrierte Bohrungen mit 40 mm Durchmesser für die einfache Kabeldurchführung mit Stecker
Tastergehäuse HD