![](/industries/fileadmin/images/Food_and_Beverages/RITTAL/NEU_food-beverage_hygiene-zone-closed-processes.jpg)
Basisschrank AX, Stahlblech
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Erhältlich in den Ausführungen Stahlblech, Edelstahl und Chemieausführung
Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig
Kompakt-Schaltschrank HD
- Gehäuselösung aus Edelstahl abgestimmt auf die Anforderungen oder der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Eine Dachneigung von 30° verhindert das Abstellen von Gegenständen und lässt Flüssigkeiten schnell abfließen
- Scharniere innerhalb des Dichtungsbereiches ermöglichen außen ein besonders reinigungsgerechtes Design
- Die rundum außenliegende, beständige Silikondichtung, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600, lässt keinen Spalt zu