Lager- und Transportwagen LT 1000
RiTherm
Anreih-Schranksystem VX25
Lasercenter Perforex LC 3030
Ersatzteile Perforex LC
- Perforex Lasercenter sind speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt worden
- 3D-Kubusbearbeitung ohne Umspannen des Werkstücks
- Kein Anlaufen oder Verfärben der Schnittkanten bei der Bearbeitung von Edelstahl
- Schneiden von lackierten Blechteilen selbst bei filigranen Konturen ohne Lackbeschädigungen oder Verfärbungen
- Produktspektrum von Kompakt- bis Großschaltschrank
- Berührungsfreie und vibrationsarme Bearbeitung ohne Werkzeugverschleiß
- Kein Spannen der Werkstücke erforderlich
- Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Edelstahl 20 x schneller als beim herkömmlichen Fräsprozess
- Ergonomisches Arbeiten durch die ausfahrbare Auflagefläche für die Gehäuse- und Flachteilbearbeitung
- Gleichzeitige Bearbeitung von 5 Seiten
PC-Schranksystem
Industrial Workstations
Montagetisch
Montagetisch
- Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
- Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz
- Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch
- Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion
- Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
Kerbnutzange
Zuschnittcenter Secarex AC 18
Secarex AC 18
- Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen
- Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
- Einfaches Handling
- Benutzerfreundliche und sichere Bedienung
- Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
- Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
- Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge ohne Spanerzeugnis
- Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang
- Schnitt durch Sichtfenster kontrollierbar
- Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
Perforex Milling Terminal MT 2101 S
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10
- Prozessbeschleunigung durch vollautomatisierte Drahtkonfektionierung mit individueller Drahtbedruckung und Kommissionierung
- Der Fertigungsprozess der Drahtkonfektionierung wird um das 10-fache beschleunigt
- Kontinuierlich höchste Qualität
- Drahtausgabe wahlweise als Abwurf, optionales Schienensystem oder optionales Kettenbündel möglich
Stromschienenbiege- und Lochstanzeinheit CW 120-S
Stromschienenbearbeitung CW 120-M