![](/industries/fileadmin/images/Aviation/Luftfahrt_Sicherheitssysteme_v3.jpg)
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Basisschrank AX, Stahlblech
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen