Kunststoff-Schaltschränke AX
Kunststoff-Schaltschrank AX
- Wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe
- AX Kunststoff-Gehäuse sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich
- Schutzart IP 56 bzw. IP 66
- Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster
- Hohe Stabilität durch glasfaserverstärkten Kunststoff
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor
Basisschrank AX, Stahlblech
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
CS Toptec