![](/industries/fileadmin/images/Automobile_Industry/RITTAL/automobil_karosseriebau.jpg)
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Erhältlich in den Ausführungen Stahlblech, Edelstahl und Chemieausführung
Tragarmsysteme und Bediengehäuse
Tragarmsysteme CP 60/120/180
- Rittal Tragarmsysteme zur bedarfsgerechten Montage von Bediengehäusen
- Für statischen Lastbereich von 400 bis 1800 N
- Durchgängige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb des Systems mit großer Funktionsvielfalt
- Perfekte Einstellbarkeit durch integrierte Drehwinkelbegrenzung
- Automatischer, durchgehender Potenzialausgleich
- Mehr Sicherheit dank durchgängigem Kabelmanagement
- Planung über Online-Konfigurator
Klemmenkasten KX, Stahlblech, ohne Flansch
PC-Schranksystem
PC-Schranksystem