AX 基本机柜,钢板
AX 紧装式控制机柜
-
有钢板的款型
-
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
-
防护等级达 IP66 和 NEMA 4
-
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
-
标准底板,易于更换
-
集成的门孔条带来了额外的安装空间
-
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
系统检视窗
系统检视窗
-
威圖個性化系統窗
-
遮盖显示器和操作仪器或切口,防止污垢和液体以及未经授权的访问
-
框架型材高度为 30 mm 或 60 mm
TopTherm 过滤器风扇
TopTherm 过滤器风扇
-
通风量为 20 - 900 m³/h
-
应用了新的斜流风扇技术,安装好后,即使过滤垫已脏污,也能具有更高的压力稳定性和恒定的空气性能
-
无需工具即可完成安装、保养和更换
-
气流方向可从吹入(标准配置)换成抽吸
-
还有 RAL 9005 版以及电磁兼容版和 EC 版可供订购
-
可选的折叠式过滤垫用于改善气流量、降低能耗和改善过滤器性能