微型数据中心 (Micro Data Center)

微型数据中心 E 级

防止发生危害 IT 部分的物理潜力
  • 可提供不同规格的微数据中心
  • 可以安装在难以接近的地方
  • 可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。
  • 防火、防盗均经过检测,IP 认证等级高,确保 IT 设施免受外部影响
壁挂式箱体 IT

壁挂式箱体 IT

  • 19" 紧凑型箱体,用于小型网络应用
  • 操作便捷,可灵活用作壁挂式或立式箱体
IT 配电 (IT-Power)

配电单元PDU

  • 通过紧凑型 PDU 为 IT 机柜配备专业电源分配系统
  • 在 TS 服务器机柜中,可免工具在 Zero-U-Space 中进行安装
  • 由于具备全面的电能测定功能和监视功能,使得 PDU 具有高效,可靠的收益
通道封闭

通道封闭

  • 通道封闭是门与顶盖元件的组合体,可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要,关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。
  • 平滑门配件配有检视窗和移门
  • 稳固的复合金属顶盖,透光性强
  • 需要时也可使用安全玻璃
  • 可搭配CRAC房间空调系统或 LCP Inline 用于封闭热通道或冷通道
  • 提高温控系统的能源效率和功率
  • 由于与 VX IT 机柜系统完全兼容,安装、改装简便
RiMatrix 微数据中心/边缘数据中心

RiMatrix 微数据中心/边缘数据中心

  • 可提供不同规格的 RiMatrix 微数据中心
  • 不同的冷却方案和性能等级为各种应用提供解决方案
  • 可以扩展现有 IT 系统或搭建新的 IT 基础设施
  • 可扩展性保障未来的安全性
  • 能源效率高,占用空间小,易于实施