空气/水热交换器
空气/水热交换器
-
空气/水热交换器也可用于 +1 °C 至 +70 °C 的严苛环境温度
-
排出狭窄空间内的大量热负荷
-
灰尘和油污对功能没有影响
-
防止外部灰尘进入冷却机箱
立式控制台 TP
琴式控制台系统
-
满足个性化要求的模块化控制台系统
-
单手即可轻松操作,开盖器可安全啮合
-
通过我们易于安装的全面的附件系统提供丰富的安装选择
AX 基本机柜,钢板
AX 紧装式控制机柜
-
有钢板的款型
-
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
-
防护等级达 IP66 和 NEMA 4
-
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
-
标准底板,易于更换
-
集成的门孔条带来了额外的安装空间
-
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
空气/水热交换器
空气/水热交换器
-
空气/水热交换器也可用于 +1 °C 至 +70 °C 的严苛环境温度
-
排出狭窄空间内的大量热负荷
-
灰尘和油污对功能没有影响
-
防止外部灰尘进入冷却机箱