概述
海事
船桥
液体冷却柜(LCP)
液体冷却柜(LCP)
关于产品
参考资料
高效的冷却解决方案,用以排出 IT 机架中的大量热量
在 LCP 产品系列中,有基于行和基于机架的型号供选择
涵盖不同的应用场景:对带封闭通道的两排机架进行冷却,以及对单个封闭的 IT 机架进行冷却
LCP 可以借助两种传热介质来运行:水或制冷剂
立式控制台 TP
琴式控制台系统
关于产品
参考资料
满足个性化要求的模块化控制台系统
单手即可轻松操作,开盖器可安全啮合
通过我们易于安装的全面的附件系统提供丰富的安装选择
立式控制台 TP
琴式控制台系统
关于产品
参考资料
满足个性化要求的模块化控制台系统
单手即可轻松操作,开盖器可安全啮合
通过我们易于安装的全面的附件系统提供丰富的安装选择
TopTherm 过滤器风扇
TopTherm 过滤器风扇
关于产品
参考资料
通风量为 20 - 900 m³/h
应用了新的斜流风扇技术,安装好后,即使过滤垫已脏污,也能具有更高的压力稳定性和恒定的空气性能
无需工具即可完成安装、保养和更换
气流方向可从吹入(标准配置)换成抽吸
还有 RAL 9005 版以及电磁兼容版和 EC 版可供订购
可选的折叠式过滤垫用于改善气流量、降低能耗和改善过滤器性能