AX 基本机柜,钢板
AX 紧装式控制机柜
-
有钢板的款型
-
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
-
防护等级达 IP66 和 NEMA 4
-
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
-
标准底板,易于更换
-
集成的门孔条带来了额外的安装空间
-
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
独立式机柜系统 VX SE
独立式机柜系统 VX SE
-
由于模制侧板和顶板,订购和装配成本较低
-
一体式主体,实现最大的稳定性和扭转强度
-
高防护等级,可达 IP66/NEMA 4 或 NEMA 4X
-
与 VX 相同的配件平台
-
多种材料和尺寸,宽度可达 1800 mm