卫生型操作箱体
用于生产区显示器、操作元件和打印机的卫生型箱体
卫生型操作箱体
-
监视器、PC 和其他带显示器的组件在操作箱体中受到卫生、安全的保护
-
顶⾯坡度 30°倾斜,避免放置物体且液体可快速流出
-
安装条高度可与屏幕适应调节至 24"
-
TFT 工作台支架,高度可调,可用屏幕最大可达 24"
卫生型打印机箱体
用于生产区显示器、操作元件和打印机的卫生型箱体
卫生型打印机箱体
-
卫生型设计的箱体,用于在生产中放置打印机或其他 PC 组件
-
设备基座可抽出,高度可调以便于快速使用打印机,例如进行标签更换
-
箱体四周封闭
-
带有插入式密封胶条的门
-
门铰链在右边,可换到左边
HD 连接元件
用于生产区显示器、操作元件和打印机的卫生型箱体
模块化组合
-
连接元件,用于将操作箱体和打印机箱体组合成一个完整的 PC 机柜
-
直径为 40 mm 的集成孔,可轻松引导带插头的电缆通过
键控箱体 HD
键控箱体 HD
-
符合卫生条件的六角快速锁定装置
-
箱体向前倾斜 3°
-
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
-
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
-
全面封闭式箱体,配备键盘