AX 基本机柜,钢板
AX 紧装式控制机柜
-
有钢板的款型
-
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
-
防护等级达 IP66 和 NEMA 4
-
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
-
标准底板,易于更换
-
集成的门孔条带来了额外的安装空间
-
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
壁挂式空调Blue e+
壁挂式空调Blue e+
-
通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
-
凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
-
通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
-
通过触屏和智能接口进行直观操作
-
有碳钢、不锈钢和防腐型多种规格可选
卫生型紧装式控制机柜,单门
卫生型紧装式控制机柜
-
符合食品和饮料行业对不锈钢箱体解决方案的要求
-
顶⾯坡度 30°倾斜,避免放置物体且液体可快速流出
-
密封区域内的铰链使外部特别容易清洁
-
四周紧贴外部的耐用硅胶密封圈,符合食品药品监督管理局 21 CFR 177.2600 指令,不允许有间隙