VerticalBox

壁挂式箱体 IT

  • 19" 紧凑型箱体,用于小型网络应用
  • 操作便捷,可灵活用作壁挂式或立式箱体
VX IT 网络/服务器机柜

VX IT 网络/服务器机柜

VX IT 机柜作为电信、数据和火灾报警技术的楼宇或楼层配电器

  • 面向所有网络和服务器应用的解决方案
  • 满足现代化 IT 基础设施所有要求的理想平台
  • 可提供各种尺寸和扩装程度
  • 模块化方案:通过以客户为导向的配置器,可快速、轻松地配置符合具体需求的解决方案
微型数据中心 (Micro Data Center)

微型数据中心 E 级

防止发生危害 IT 部分的物理潜力
  • 可提供不同规格的微数据中心
  • 可以安装在难以接近的地方
  • 可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。
  • 防火、防盗均经过检测,IP 认证等级高,确保 IT 设施免受外部影响
通道封闭

通道封闭

  • 通道封闭是门与顶盖元件的组合体,可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要,关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。
  • 平滑门配件配有检视窗和移门
  • 稳固的复合金属顶盖,透光性强
  • 需要时也可使用安全玻璃
  • 可搭配CRAC房间空调系统或 LCP Inline 用于封闭热通道或冷通道
  • 提高温控系统的能源效率和功率
  • 由于与 VX IT 机柜系统完全兼容,安装、改装简便