PC 机柜系统
PC 机柜系统
-
用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘等所有 PC 组件
-
操作舒适性超高,设计时尚
-
有效保护,防止潮湿和污垢,温度波动以及生产和装配车间和仓库内的未经授权的访问
AX 基本机柜,钢板
AX 紧装式控制机柜
-
有钢板的款型
-
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
-
防护等级达 IP66 和 NEMA 4
-
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
-
标准底板,易于更换
-
集成的门孔条带来了额外的安装空间
-
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
支托臂系统
支托臂系统 CP 60/120/180
-
威图支撑臂系统,用于根据需要安装操作外壳
-
静态负载范围为 400 至 1800 N
-
系统内的连续组合选项具有多种功能
-
通过集成的旋转角度限制实现完美的可调节性
-
自动、连续的等电位连接
-
集成电缆管理功能,安全性更高
-
通过在线配置器进行规划
工业工作站
工业工作站
-
模块化系统,适用于工业环境中符合人体工程学的专业工作站配置
-
可与支托臂系统和操作箱结合使用
壁挂式空调Blue e+
壁挂式空调Blue e+
-
通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
-
凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
-
通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
-
通过触屏和智能接口进行直观操作
-
有碳钢、不锈钢和防腐型多种规格可选