- Cikkszám:
- AS 4051.602
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- sárga
- Hossz
- 10 mm
- AWG
- 18
- Belső átmérő
- 3 mm
- Rittal színkód
- Igen
- keresztmetszet
- 1 mm²
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Kiépítési forma
- hevederen
- Csomagolási egység
- 5 000 db
- Tömeg/cs. e.
- 5 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177938694
- ETIM 8
- EC000005
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvely 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18