- Cikkszám:
- AS 4050.742
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- fehér
- Hossz
- 8 mm
- AWG
- 20
- Belső átmérő
- 2,9 mm
- keresztmetszet
- 0,5 mm²
- DIN színkód
- Igen
- Multinorm
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Kiépítési forma
- ömlesztve
- Csomagolási egység
- 500 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,001 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177805101
- ETIM 8
- EC000005
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm², AWG 20, fehér, ömlesztve, 8mm (széles szár)