PS kombinált tartóelem

Cikkszám: SZ 4183000

23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez.

Cikkszám:
SZ 4183000
Termékleírás
23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez.
Anyag
Cink présöntvény
Egységcsomag
1 készlet = 1 kombinált tartóelem, 2 süllyesztett fejű csavar, 2 alátét
Beépítési lehetőségek
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon TS 8800.806 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé
A vízszintes TS szekrényprofilra
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
Megfelelő a következő háztípusokhoz
TS
VX SE
Csomagolási egység
24 db
Nettó tömeg
1,896 kg
Bruttó tömeg
2,087 kg
Vámtarifaszám
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ tartókeret, 23x23 mm PS szerelősín és lyuksoros sín rögzítéséhez, adaptersínnel a PS kompatibilitáshoz