- Cikkszám:
- AS 4050.818
- Kivitel
- Háromélű vágó
HSS Co8
TiAIN bevonat - Termékleírás
- Acél-/nemesacélmarók a Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és a Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Átmérő
- 6 mm
- Szabványok
- DIN 844
- Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Nemesacél
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,131 kg
- Vámtarifaszám
- 82077031
- EAN
- 4028177704138
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Termékleírás
- AS Standard maró, 6mm, acél és nemesacélhoz, 10db/cs