- Cikkszám:
- SR 1996.535
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Nyílásszög
- 130°
- Terhelhetőség (statikus)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Beépítés csak kiszerelt szerelőlap-csúsztatósínnél lehetséges.
- Használható
- Házípus: TS
SE
Szélesség: = 1.200 mm
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
SR beépítőkészlet lengőkerethez 130°-os zsanérral, 1200 mm széles TS, VX SE típushoz