A termék kifutásának ideje:: 2021. okt. 31.
- Cikkszám:
- DK 7241.024
- Termékleírás
- Kitörésekkel az optikai kábel csatolásokkal történő felszereléshez.
- Alkalmazási területek
- mélységben állítható LWL csatolódobozhoz/1U LWL-Breakout-Boxhoz
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Beépíthető helyek száma
- 24
- LWL csatolókhoz
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Az E-2000 Duplex-hez csak a beépítési helyek fele áll rendelkezésre.
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,263 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- DK PATCH PANEL 1U