Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
Korrózióvédelem alapozó
Cikkszám: SZ 2438.800
Az egy komponensű alapozó alkalmas a letörések és hasonlók által létrejött festékmentes helyek korrózióvédelmére. A festékmentes helyen a korrózióvédelem helyreállítására szolgál. Az alapozó megfelel az IEC 61439 kisfeszültségű és kapcsolóberendezés-kombinációkra vonatkozó szabvány előírásainak.
- Cikkszám:
- SZ 2438.800
- Termékleírás
- Az egy komponensű alapozó alkalmas a letörések és hasonlók által létrejött festékmentes helyek korrózióvédelmére. A festékmentes helyen a korrózióvédelem helyreállítására szolgál. Az alapozó megfelel az IEC 61439 kisfeszültségű és kapcsolóberendezés-kombinációkra vonatkozó szabvány előírásainak.
- Előnyei
- Kiválóan tapad
- Aktív korrózióvédelem
- Nagyon nagy töltési kapacitás
- Szín
- sötétszürke
- Tartalom
- 1 000 ml
- Kiépítési forma
- Festékesdoboz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,31 kg
- Vámtarifaszám
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 8
- EC001899
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Termékleírás
- SZ Korrózió elleni alapozó lakk - lakkdo