- Cikkszám:
- SZ 2584.000
- Termékleírás
- A kerek vagy négyszögletes oszlopokra történő megbízható és kényelmes rögzítéshez.
- Alkalmazási területek
- Az alábbi oszlopátmérőhöz: Ø 40-től 190 mm-ig
- Az alábbi oszlopátmérethez: ◻ 50-től 150 mm-ig
- Anyag
- Profilsínek, szorítóprofil: acéllemez
Feszítőpánt: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Profilsín, szorítóprofil: horganyzott
- Egységcsomag
- 2 db profilsín, 600 mm hosszú
2 db feszítőpánt
4 db feszítő szögidom
4 db csavar és M8-as anyák, a szekrényre történő rögzítéshez
4 db szorítóprofil
- Beépítési lehetőségek
- 600 mm széles szekrényhez készült
- a sínek hosszra vágásával vagy a házon készített kiegészítő furatokkal a gerenda rögzítése nagyobb és kisebb házakra is felszerelhető
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 2 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
BILINCS SZEKRÉNY OSZLOPRA SZERELÉSÉHEZ