- Cikkszám:
- DK 9055.312
- Termékleírás
- Az egység kihúzható fiókban van elhelyezve, a monitor kihajtható és a fiók a végállásban bereteszel. Így az egységnek csak 1 U helyre van szüksége a 19"-os rack keretben.
- Előnyei
- Analóg és digitális videócsatlakozás
- A kábelek biztonságos vezetése az energialáncban
- Elöl lezárható
- Egyszerű, egyszemélyes összeszerelés.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Monitor-billentyűzet egység, 1 U
VGA-kábel
DVI kábel
USB kábel
Védőérintkezős hálózati kábel
17"-os TFT-kijelzővel és VGA/DVI csatlakozással
2 db PS/2 kábel
Billentyűzet
beépített touchpad felülettel
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. teljesítményfelvétel zárt monitoregység esetén
- 1 W
- Max. teljesítményfelvétel üzem közben
- 32 W
- Csatlakozófelületek
- VGA (D-SUB HD 15 pólusú)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Csatlakozódugó (típus)
- IEC 320 C14 csatlakozó
- Elrendezés
- USA-angol
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 680 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...45 °C
- Beépítési méretek
- Beszerelési mélység (min): 680 mm
Beépítési mélység (max.): 850 mm
- Kijelző tulajdonságai
- Átlók: 432 mm (17")
Formátum: 4 : 3
Kontrasztarány: Kontrasztarány: kb. 1000:1
Kijelző fényereje: 350 cd/m²
Kijelző felbontás: 1280 x 1024 pixel
Színek száma: 16.700.000
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 17,25 kg
- Vámtarifaszám
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Termékleírás
-
MTE 17'' RAL7035/angol/beépített touchpad felülettel