- Cikkszám:
- SV 9677.430
- Termékleírás
- Körvezetékek közvetlen csatlakoztatásához.
- Anyag
- Sárgaréz
- Felület
- Ónozott
- Következő méretekhez:
- 2/1
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 70 ‐ 240 mm²
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,366 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,067
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV V csatlakozókapocs (185MM)