- Cikkszám:
- SV 3580.100
- Anyag
- E-Cu F30
- Hossz
- 2 400 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Szabványok
- DIN EN 13 601
- Keresztmetszet
- 12 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 6 db
- Tömeg/cs. e.
- 18,48 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,58
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177219526
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV GYŰJTŐSÍN, E-CU,12X10 MM,2400 MM,6 DB