- Cikkszám:
- SV 9683.016
- Kivitel
- Gyűjtősín rendszerfelépítéshez a tetőn
- Termékleírás
- Oldalsó válaszfal a rész-szerelőlapok és a funkcionális térosztók rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 1.731 mm
Mélység: 538 mm
- Használható
- Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 24 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177936508
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Funkcionális tér oldalfal HT: 1731x538 mm, VX-hez (HT: 2000x600 mm)