- Cikkszám:
- SV 9676.503
- Termékleírás
- Használható univerzális távtartó elemként.
- Anyag
- E-Cu
- Átmérő
- 30 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Magasság
- 20 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,412 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,11
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177597013
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV RÉZHENGER GYŰJTŐSINEKHEZ, D:30MM