- Cikkszám:
- SV 9650.340
- Termékleírás
- Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Csatlakozólemez: E-Cu
Nyomóelem: nemesacél - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 60
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 63 x 20 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,647 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,19
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177239524
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS CSATL.LAP,3200 A,2X10X50X1MM