Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. jún. 30.
- Cikkszám:
- SV 9635.400
- Működési elv
- Motorok vezérléséhez direkt- vagy konverteres indítóként, integrált túlmelegedés elleni védelemmel
- Az alkalmazott hibrid technika kopásmentes, gyakori kapcsolást tesz lehetővé félvezetővel
- Az üzem közben mechanikus érintkezések gondoskodnak a csekély teljesítményveszteségről
- Helytakarékos felépítés a kis szélességnek köszönhetően
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 2,8 W
- Névleges üzemi feszültség
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 0,6 A
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Méret
- Szélesség: 22,5 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 114 mm - Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Beállítható áramfelügyelet
- 0,075 ‐ 0,6 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,389 kg
- Vámtarifaszám
- 90328900
- EAN
- 4028177817319
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Termékleírás
- SV Motorvezérlő készülék 0,6 A, 500 V