- Cikkszám:
- SV 9635.620
- Termékleírás
- Berendezés- és konverterkombinációk rögzítéséhez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 47,5 mm - A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Eaton (PKZ/PKE size 0)
- Csomagolási egység
- 10 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,09 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Pozicionáló elem, H=35 mm