- Cikkszám:
- SV 9342.850
- Kivitel
- TS 45C
- Termékleírás
- Az adaptersínhez és tartókerethez történő rögzítéshez.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- Igen
- Megjegyzés
- UL engedély OM adapterrel/-tartóval együtt
- TS xxD-V tartósín kizárólag raszterfüggetlen szerelésekhez ajánlott tartósíneken
- Méret
- Szélesség: 45 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,045 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177503908
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- TARTÓSÍN TS45C, 35x10MM, CS./5DB