- Cikkszám:
- SV 9677.880
- Termékleírás
- Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
- Anyag
- Poliamid
- Következő méretekhez:
- 1 - 3
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Névleges teljesítmény
- 2,5 VA
- Csatlakozás módja (elektromos)
- 2,5 mm²-es körvezeték (hossz: 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 600 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Névleges frekvencia
- 50 ‐ 60 Hz
- Használható
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,32 kg
- Vámtarifaszám
- 85043129
- EAN
- 4028177705272
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
-
SV ÁRAMVÁLTÓ 600/5A (185MM)