Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9674.905
- Termékleírás
- Nem használt NH biztosítós szakaszolókapcsoló-helyek takarásához.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 takaró szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 50 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,78 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Vakburkolat a nem használt NH biztosítós szakaszolókapcsoló-helyek takarásához, Gr.00-3, BH: 50x685 mm