- Cikkszám:
- SV 9675.893
- Alkalmazási területek
- Vízszintes Flat-PLS gyűjtősínrendszerek és függőleges gyűjtősínrendszerek összekötéséhez a tető-/fenékrészen.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS 100
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm
= 800 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 100, 80
Magasság: 10 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,4 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 5,46
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177626423
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV R4P INDOOR-ELOSZTÓSÍN PLS1600