- Cikkszám:
- SV 9640.207
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 974 mm²
- Hossz
- 451 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,04 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,984
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177940239
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Maxi-PLS gyűjtősín E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, keresztmetszet: 974 mm²