- Cikkszám:
- SK 3241.600
- Kivitel
- fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
- Termékleírás
- Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Diagonális, kommutátoros motor
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 225 m³/h
60 Hz esetén: 245 m³/h
- Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
- 1 x 3240060: 171/182 m³/h
- 2 x 3240060: 200/217 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,26 A
60 Hz esetén: 0,24 A
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 40 W
60 Hz esetén: 42 W
- Méret
- Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
- Beépítési méretek
- Felépítési mélység: 25 mm
Beépítési mélység: 107 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm
- Megjegyzés
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- 3 típus
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
- 50 Hz esetén: 61.000 h
60 Hz esetén: 60.000 h
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 54 dB(A)
60 Hz esetén: 56 dB(A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,12 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 255 x 255 x 25 mm, EMC