- Cikkszám:
- SK 3130.115
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- A levegő/levegő hőcserélők különösen az agresszív környezeti feltételek esetén alkalmasak, hiszen a két levegőkör révén a belső és a külső keringés teljesen el van választva egymástól.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen csatlakozásra kész egység
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Feszültségmentes hibajelző érintkező túlmelegedés esetére
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
- Specifikus hővezetés
- 90 W/K
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör 50 Hz esetén: 850 m³/h
Külső kör 60 Hz esetén: 945 m³/h
Belső kör 50 Hz esetén: 850 m³/h
Belső kör 60 Hz esetén: 945 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 1.580 mm
Mélység: 215 mm
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Hőmérsékletszabályzás
- Elektronikus szabályozás digitális kijelzővel (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső kör IP 54
- Külső kör IP 34
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 34 kg
- Vámtarifaszám
- 84158300
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 8
- EC002514
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Termékleírás
-
SK TopTherm levegő/levegő hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, SzéxMaxMé: 400 x 1580 x 215 mm