Les nouveaux boîtiers prise de courant s'associent parfaitement aux lampes à diodes Rittal pour former un ensemble complet et flexible qui pourra être mis en oeuvre partout dans le monde.
Ils vous permettent d'installer en un tour de main des prises de courant additionnelles adaptées au pays où sera implantée l'armoire électrique.
Utilisation possible partout dans le monde
• Modules de prises de courant conformes aux normes usuelles de tous les pays
• Version UL pour le marché américain
• Remplacement ultérieur aisé des modules de prises de courant pour l'adaptation au marché de l'utilisateur
Montage aisé
• À visser simplement et en toute sécurité dans les perforations rondes des montants
• Aucun espace perdu grâce à l'intégration parfaite dans le profilé
• Aucune gêne lors du montage et du démontage de la plaque de montage
• Montage flexible dans toute l'armoire et sur le cadre de porte tubulaire
Raccordement rapide
• Raccordement prêt à enficher sans besoin de câblage
• Intégration directe dans le circuit électrique de la lampe à diodes
• Mêmes accessoires de raccordement que pour les lampes à diodes
• Possibilité de mise en série multiple avec la lampe à diodes