Filtres plissés

Il est grand temps de changer de filtre

Utilisez-vous des filtres non tissés dans vos ventilateurs à filtre ? Il va falloir penser à les remplacer, même s'ils sont encore tout neufs, car il existe dorénavant des filtres de nouvelle génération qui se différencient techniquement nettement des anciens filtres non-tissés : ce sont les filtres plissés !

Voici pourquoi les filtres plissés sont plus performants que les filtres non-tissés conventionnels:

La surface filtrante est 6 fois plus étendue

Comparons : un filtre conventionnel développe une surface de 299 cm² alors qu'un filtre plissé dispose d'une surface de 1785 cm² c'est à dire une surface de filtration 6 fois plus importante. Cela se traduit dans la réalité par une résistance moindre à la pression et un débit d'air accru de 40% ce qui permet de refroidir plus rapidement les armoires électriques ce qui économise de l'électricité et par conséquent rallonge la durée de vie des ventilateurs.

Les micropores retiennent les poussières les plus fines

Il est connu que la poussière constitue le principal ennemi des composants électriques et électroniques. Nos filtres plissés retiennent, grâce à leur structure et leur matériau, les particules de poussières les plus fines (jusqu'à 0,3 µm). Mêmes certains virus sont plus gros. Concrètement, cela signifie pour vous que, dans vos armoires électriques, il y aura nettement moins de poussières ce qui permettra de nettement réduire le nombre de pannes qui touche vos composants électriques et électroniques .

Les filtres plissés ont une capacité supérieure à retenir la poussière

Photo de gauche : filtre traditionnel sale à fibres non-tissées / Photo de droite : nouveau filtre plissé sale après un temps d’installation équivalent

La surface filtrante plus grande permet d'augmenter nettement la capacité des filtres plissés à retenir la poussière. Concrètement, cela signifie pour vous des intervalles de maintenance plus espacés et donc une réduction de vos coûts. NB: nos filtres plissés vous garantissent un indice de protection IP54 voire IP55 (si utilisation du filtre plissé avec une cartouche absorbante).

Calculateur de rendement personnalisé

Voulez-vous matérialiser combien d'argent nos nouveaux filtres plissés peuvent vous faire économiser ? C'est simple : donnez-nous les caractéristiques de vos ventilateurs à filtre ainsi que le montant actuel de vos coûts d'électricité et de maintenance et notre calculateur vous indiquera quelles sont les économies d'énergie et la réduction de votre empreinte carbone que vous pouvez envisager en optant pour des filtres plissés.

Nous sommes à votre disposition.

Si vous avez une question à nous poser ou si vous êtes à la recherche d'un interlocuteur, utilisez une des différentes possibilités de rentrer en contact avec nous comme par exemple Formulaire de contact.