Toit de protection pour coffrets électriques AX

Référence: AX 2472.010

Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.

Référence:
AX 2472.010
Description produit
Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 240
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
À visser en cas de contraintes dynamiques
Dimensions
Hauteur: 37 mm
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 380 mm
Profondeur: = 210 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,36 kg
Poids brut
1,66 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177938229
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
AX Toit de protection, pour largeur / profondeur : 380x210 mm, en acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation