Portes/serrures

Modèles de portes

Les portes vitrées et vitrées/ajourées permettent un contrôle visuel rapide des composants installés. Une porte pleine peut être installée à la place d'un panneau arrière, de manière à pouvoir accéder aux composants se trouvant à l'intérieur de l'armoire par l'avant et par l'arrière.

Modèles de portes

Porte intérieure pour coffret électrique AX

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.

Modèles de portes

Porte intérieure pour coffrets électriques AX en polyester

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.

Modèles de portes

Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Modèles de portes

Portes pour VX IT pour ouverture automatique des portes (ADO)

Portes vitrées et en tôle d'acier VX IT, avec clapets de purge pour une ouverture automatique en cas d'alarme

Modèles de portes

Porte principale et secondaire pour armoires VX

Lorsqu'il faut utiliser, par ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm à la place d'une porte de largeur de 800 mm. Peut également être montée à la place d'un panneau arrière...

Modèles de portes

Porte vitrée en aluminium monobloc pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.

Modèles de portes

Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier monobloc pleine pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier monobloc avec aération pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.

Modèles de portes

Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Modèles de portes

Porte principale et secondaire pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Lorsqu'il faut installer, p. ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm en remplacement d'une porte de 800 mm.

Modèles de portes

Porte vitrée ajourée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier pour DK-TS

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier ajourée pour DK-TS

En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour DK-TS

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Modèles de portes

Blocage de crémone selon CNOMO pour armoires et baies VX, VX IT

Pour toutes les crémones des armoires à porte simple pleines et vitrées avec serrure standard ou poignée Confort VX. Le blocage empêche le mouvement des crémones lorsque la porte est ouverte.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.

Modèles de portes

Kit de portes OCP pour baie OCP ORV3

Pour une protection d'accès accrue avec poignée confort avec bouton-pression et serrure.

Modèles de portes

Garde-corps pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Peut éviter les chutes dans l'armoire ouverte. Pour les armoires d'une largeur de 1200 mm, peut être coupé à mesure pour d'autres dimensions.

Modèles de portes

Butées de porte pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Pour monter ultérieurement une porte vitrée ou une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière.