Une équipotentialité peut être réalisée à l'aide de ce point de raccordement normalisé (bouton-pression) pour la protection des composants électroniques sensibles.
Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale...
Pour goujons de mise à la masse de 8 mm, sert à créer simplement l'équipotentialité avec un goujon de mise à la masse de 8 mm ou en combinaison avec le point central de mise à la masse.