Équipement 19"

Équipement 19"

Tiroirs dans le plan 19", obturateurs, option de rangement d'appareils non normalisés 19" et options de fixation sur les montants 19" par des écrous cage ou solutions innovantes.

Équipement 19"

Kit d'adaptation 3 U pour armoires de largeur 800 mm

Pour la fixation de composants 482,6 mm (19") isolés ou comme possibilité de montage supplémentaire dans la partie arrière de l'armoire.

Équipement 19"

Adaptateurs 3 U Décalage en profondeur de 100 mm

Sert à décaler la fixation 482,6 mm (19") des composants vers l'arrière au sein des baies avec une position de montage 19" dans la position la plus avancée, comme p. ex. les baies serveurs ou électroniques.

Équipement 19"

Adaptateurs, de métrique en pouces, 21"/19"

Pour la fixation d'équipements en pouces sur des rails profilés métriques (535 mm) ou pour la construction de systèmes mixtes.

Équipement 19"

Tiroir pour un jeu de montants 19"

Pour la fixation sur la face avant des rails profilés, 482,6 mm (19"). Avec couvercle et rails télescopiques, pour recevoir des documents, des manuels de service et autre petit matériel.

Équipement 19"

Déflecteurs d'air pour VX IT montant 19" « standard »

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.

Équipement 19"

Déflecteurs d'air pour VX IT montant 19" « dynamic »

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.

Équipement 19"

Déflecteurs d'air pour LCU DX

Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie VX IT lors de l'utilisation d'un système LCU DX.

Équipement 19"

Panneau de montage 482,6 mm (19")

Pour l'intégration rapide de petites unités de montage au sein du niveau 19" comme les rails équipotentiels, les boîtiers de répartition, les petits composants électriques, etc.

Équipement 19"

Tablette pour petits appareils

Tablette en équerre pour la fixation fiable de petits appareils non conformes au standard 19".

Équipement 19"

Rails télescopiques pour serveurs pour baies IT et coffrets IT

Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm.

Équipement 19"

Déflecteurs d'air pour montants 19" TS IT

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.

Équipement 19"

Écrous à ressort avec vis pour profilé avec rainure en T

M6 x 10 mm pour rail profilé avec rainure en T, assurent un montage flexible et fiable de composants complémentaires sur le rail profilé avec rainure en T.

Équipement 19"

Ensemble de visserie 19" à enficher

Constitué d'un écrou à expansion inséré dans une perforation de fixation carrée à l'avant puis bloqué à l'aide de la vis de fixation.

Équipement 19"

Vis de fixation

Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines.

Équipement 19"

Écrous cage

M5 / M6, pour la fixation des coffrets rackables électroniques, des équipements 482,6 mm (19") et des plaques pleines sur les profilés de fixation, 482,6 mm (19").