Caches horizontaux 19" pour montants

Référence: TS 8613.040

Pour la compensation entre les équipements placés sur toute la hauteur de la baie, 482,6 mm (19") et la hauteur de baie utile.

Référence:
TS 8613.040
Description produit
Pour compenser les différences de hauteur entre les équipements 19" installés dans toute la hauteur de la baie et la hauteur totale utile de la baie.
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS
Hauteur: = 1.600 mm
= 2.000 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,719 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177213159
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Caches horizontaux 19" pour montants, pour hauteur : 1600/2000 mm