Équipement 19"

Cadres pivotants

La partie arrière des équipements 19" est aisément accessible grâce au cadre pivotant. Un angle d'ouverture de 130° ou 180° est obtenu selon le modèle.

Cadres pivotants

Cadre pivotant petit format pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 800 mm

Equipement pour TS, armoires d'une largeur de 600 mm et 800 mm, 3 - 18 U, pour le montage des composants 482,6 mm (19").

Cadres pivotants

Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm

Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".

Cadres pivotants

Cadres pivotants grand format, sans cache pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 1 200 mm

Pour armoires d'une largeur de 600 mm et 1200 mm, 22 - 45 U, sans cache, pour le montage des composants 482,6 mm (19").

Cadres pivotants

Cadre pivotant compact pour coffrets électriques AE

Pour le montage de tiroirs électroniques, 482,6 mm (19") sur toute la hauteur, 6 - 14 U.