Étriers de guidage pour fibres optiques

Référence: DK 7116.500

Pour la pose des câbles à fiches et cavaliers optiques dans les stries du peigne, une bande en caoutchouc maintient les différentes fibres optiques jusqu'au Ø 4,5 mm.

Référence:
DK 7116.500
Description produit
Les câbles à fiches et à cavaliers des fibres optiques sont posés dans les stries du peigne. Un ruban en caoutchouc maintient les différents câbles optiques jusqu'à 4,5 mm de diamètre. La décharge de traction et le rayon de courbure sont assurés.
Mode de fonctionnement
Les équerres de fixation jointes à la livraison permettent le montage universel des câbles optiques dans toutes les directions sur patch-panel : montage latéral direct sur le patch-panel, montage devant le patch-panel, montage latéral écarté du patch-panel, montage derrière le patch-panel.
Matériau
Matière plastique bi-composant
Couleur
Extérieur : RAL 7035
Peigne : RAL 9005
Composition de la livraison
2 étriers de guidage
2 rubans en caoutchouc
Kit de juxtaposition
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Longueur: 120 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,48 kg
Poids brut
0,488 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177125025
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Étriers guidage fibre optique